Insticksrelä - ST-REL3-KG 24/ 1/SO38 - 2829564

Reläkontakt för höga inkopplingsströmmar, kontakter (AgCdO + förkopplad W): medelstora till stora effekter, 1 slutande kontakt, ingångsspänning 24 V DC, max. inkopplingsström 10 A

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Kan snäppas fast på vanliga DIN-skenor
  • Tydlig plintmärkning med Phoenix Contact märkmaterial
  • Modulär kapsling EMG som kan monteras på skena med 17,5 mm byggbredd
  • Bekväm, jackbar kapsling
  • Servicevänlig
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2829564
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32CK6B -
Katalogsida Sida 446 (C_5_2017)
GTIN 4017918078515
Vikt per styck (exklusive förpackning) 37,720 g
Tullnummer 85364190