Inline-funktionsplint - IB IL INC-IN-2MBD-PAC - 2819765

Inline-mätningsplint till positionerare, komplett med tillbehör, 1 ingång för inkrementalgivare med kantvågsignal (symmertisk eller asymmetrisk), 3 digitala ingångar 24 VDC, 3-ledars-anslutningsteknik, överföringshastighet 2 Mbaud

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Plinten är avsedd för användning inuti en Inline-station.

Till plinten kan symmetriska givare (RS-422) och asymmetriska givare (5 V DC till 24 V DC) anslutas med fyrkantssignaler. Roterande givare eller längdmätsystem kan läsas in med eller utan Z-impuls.
Alla givaringångar övervakas med avseende på kabelbrott för en ökad driftsäkerhet. I ett speciellt driftläge stöder plinten avståndskodade inkrementalgivare, som kan reducera referenshastigheten på mycket korta avstånd.
Plinten erbjuder tre digitala 24-V-DC-ingångar, en ingång för hemmalägesgivare och två ingångar för ändlägesbrytare utöver ingången för givarsignaler. Till dessa ansluts 2- eller 3-ledar-givare. Ingång E3 kan även användas som Open-Collector-utgång.

Fördelarna

  • Stöder inkrementalgivare med symmetriska signaler enligt EIA-standard RS-422 (Line Driver)
  • Stöd av inkrementalgivare med asymmetriska signaler (push-pull, push-pull)
  • Försörjer givare med en spänning på 5 V eller 24 V
  • Tre digitala ingångar för anslutning av två gränsvärdesbrytare resp. en hemmalägesgivare
  • Maximal ingångsfrekvens: 300 kHz
  • 25 bit-positions-ärvärde
  • Exakt utvärdering genom 1-, 2- eller 4-faldig sampling
  • Rotationsriktningsvisning per LED

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2819765
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DRIN -
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
GTIN 4046356082273
Vikt per styck (exklusive förpackning) 143,000 g
Tullnummer 85389091