Inline-funktionsplint - IB IL EC AR 48/10A-PAC - 2819587

Servoförstärkare för likströmsmotorer (DC-motorer)med borstar och borstlösa likströmsmotorer (EC-motorer)

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Byggbredd 97,6 mm
  • Referensfärd
  • Positionsregistrering med inkrementalvärdesgivare
  • Läges-, varvtals- och vridmomentsreglering
  • Punkt-till-punkt-positioneringsfunktion
  • Elektronisk kommutering med hallsensorer
  • Drivregulator med positioneringsfunktion
  • Hastighetsprofil: trapets eller S-kurva

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2819587
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DRIN -
GTIN 4017918956172
Vikt per styck (exklusive förpackning) 880,000 g
Tullnummer 85389091