Inline-funktionsplint - IB IL 24 PWR IN/PS - 2819464

Bilden visar varianten IB IL 24 PWR IN/R

Inline matningsplint, utan tillbehör, 24 V DC, för systemspänningarna UM, US, UL, UANA

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Plinten matar spänningen in i en Inline-station, om det inte finns någon bussplint tillgänglig, t.ex. vid ILC 200 UNI. Därtill skapas en 24-V-DC-spänning (U24V) vid plinten, ur vilken logikspänningen (UL) och spänningsförsörjningen för analog-plintarna (UANA) tillhandahålls. Dessutom tillåter plinten matning av 24-V-DC-huvudspänningen (UM) och 24-V-DC-segmentspänningen (US).

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2819464
Förpackningsenhet 1
GTIN 4017918916312
Tullnummer 85389091