Inline-plint - IB IL 24 DI 2-2MBD - 2819066

Bilden visar varianten IB IL 24 DI 2

Inline digital inmatningsplint, utan tillbehör, 2 ingångar, 24 V DC, överföringshastighet 2 Mbaud, 4-ledar-anslutningsteknik

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Plinten är avsedd för användning inuti en Inline-station.
Den används för registrering av digitala signaler.

Fördelarna

  • Anslutning för 2 digitala givare
  • Anslutning av givarna i 2-, 3- och 4-ledarteknik
  • Maximal tillåten lastström per givare: 250 mA
  • Diagnostik- och statusindikeringar
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2819066
Förpackningsenhet 1
Katalogsida Sida 62 (AX-2007)
GTIN 4017918818500
Tullnummer 85389091