Kablagebrygga - MPB F200X16/ 1GS - 2818339

Kablagebrygga flexibel, area 16 mm², ensidig med gaffelkabelsko, längd 200 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • I kombination med andra apparater i normcentralen, som jordfelsbrytare och automatsäkringar
  • Praktiskt kablage av alla vanliga applikationer
  • Sidoelement isolerar anslutningen på individuellt skurna bryggor
  • För kombinationer av grov- och mellanskydd

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2818339
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod CL132Z -
Katalogsida Sida 61 (C_6_2013)
GTIN 4017918157234
Vikt per styck (exklusive förpackning) 41,000 g
Tullnummer 85444290