Strömomvandlare - MCR-S10-50-UI-SW-DCI-NC - 2814744

MCR strömmätomvandlare, programmerbar och konfigurerbar, för mätning av lik-, växel- och förvrängda strömmar, med relä- och transistorutgång, ingångsström 0 ... ... 10 till 0 ... 50 A, okonfigurerad

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • 3-vägs-isolation
  • Mätning av aktuellt effektivvärde
  • Apparatinställning via DIP-switch eller konfigurationsprogramvara MCR/PI-CONF-WIN
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2814744
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32CK4B -
Katalogsida Sida 231 (C_5_2019)
GTIN 4017918169299
Vikt per styck (exklusive förpackning) 135,680 g
Tullnummer 85437090