Isolationsförstärkare - MCR-C-I-I-04-DC - 2814540

Bilden visar varianten MCR-C-I-I-00-DC

MCR 3-vägs isolationsförstärkare, för galvanisk isolation av analoga signaler, ingångssignal: 0 mA ... 20 mA, utgångssignal: 4 mA ... 20 mA

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • 3-vägs-isolation
  • Bearbetning av standardsignaler
  • Fast inställda ingångs- och utgångssignaler
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2814540
Förpackningsenhet 1
Katalogsida Sida 408 (IF-2011)
GTIN 4017918156237
Tullnummer 85437090