Isolationsförstärkare - MCR-C-I-U- 4-DC - 2814511

Bilden visar varianten MCR-C-I-I-00-DC

MCR 3-vägs isolationsförstärkare, för galvanisk isolation av analoga signaler, ingångssignal: 4 mA ... 20 mA, utgångssignal: 0 V ... 10 V

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Bearbetning av standardsignaler
  • Fast inställda ingångs- och utgångssignaler
  • 3-vägs-isolation
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2814511
Förpackningsenhet 5 st
Försäljningskod 32CK1B -
Katalogsida Sida 131 (C_7_2013)
GTIN 4017918156206
Vikt per styck (exklusive förpackning) 74,690 g
Tullnummer 85437090