Isolationsförstärkare - MCR-CLP-UI-I-4-NC - 2814252

Passiv MCR isolationsmodul loop-matad, för galvanisk isolation av analoga signaler, med okonfigurerad ingång, utgångssignal: 4 ... 20 mA

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Ingen separat försörjningsspänning
  • 4 20 mA-utgång
  • Zero/span-justering (± 2 %)
  • Konfigurerbar ingång
  • Galvanisk isolation av ingången
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2814252
Förpackningsenhet 1
Katalogsida Sida 409 (IF-2011)
GTIN 4017918309183
Tullnummer 85437090