Isolationsförstärkare - MINI MCR-SL-U-I-4-SP - 2813583

MCR-3-vägs isolationsförstärkare, för galvanisk isolation av analoga signaler, med dragfjäderanslutning, ingångssignal: 0 V ... 10 V, utgångssignal: 4 mA ... 20 mA. Ersättningsartikel: 2902030 MINI MCR-2-U-I4-PT.

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Strömförsörjning möjlig via DIN-skene kontakt (TBUS)
  • Låg strömförbrukning
  • Prisvärt alternativ till konfigurerbara isolationsförstärkare
  • 3-vägs-isolation
  • Fasta signalkombinationer
  • Mycket kompakt isolationsförstärkare för galvanisk isolation, omvandling, förstärkning och filtrering av analoga standardsignaler
Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2813583
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32CK1B -
Katalogsida Sida 97 (C_7_2015)
GTIN 4046356101905
Vikt per styck (exklusive förpackning) 60,000 g
Tullnummer 85437090