Isolationsförstärkare - MINI MCR-SL-I-U-0 - 2813541

MCR-3-vägs isolationsförstärkare, för galvanisk isolation av analoga signaler, med skruvanslutning, ingångssignal: 0 mA ... 20 mA, utgångssignal: 0 V ... 10 V

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Den 6,2 mm smala standardsignal 3-vägs isolationsförstärkaren MINI MCR-SL-I-U-... används för galvanisk isolation, omvandling, förstärkning och filtrering av standardsignaler.
På ingångssidan registreras 0...20 mA resp. 4...20 mA och finns tillgänglig på modulutgången som galvaniskt isolerad 0...10-V-signal.
Man kan välja om spänningsförsörjningen (19,2 V DC till 30 V DC) ska ske via modulens anslutningsplintar eller flera tillsammans via DIN-skene kontakten.

Fördelarna

  • Strömförsörjning möjlig via DIN-skene kontakt (TBUS)
  • Låg strömförbrukning
  • Prisvärt alternativ till konfigurerbara isolationsförstärkare
  • Mycket kompakt isolationsförstärkare för galvanisk isolation, omvandling, förstärkning och filtrering av analoga standardsignaler
  • 3-vägs-isolation
  • Fasta signalkombinationer
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2813541
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32CK1B -
Katalogsida Sida 97 (C_7_2015)
GTIN 4046356100601
Vikt per styck (exklusive förpackning) 64,600 g
Tullnummer 85437090