Isolationsförstärkare - MINI MCR-SL-I-U-4 - 2813538

MCR 3-vägs isolationsförstärkare, för galvanisk isolation av analoga signaler, med skruvanslutning, ingångssignal: 4 mA ... 20 mA, utgångssignal: 0 V ... 10 V

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Strömförsörjning möjlig via DIN-skene kontakt (TBUS)
  • Låg strömförbrukning
  • Prisvärt alternativ till konfigurerbara isolationsförstärkare
  • Mycket kompakt isolationsförstärkare för galvanisk isolation, omvandling, förstärkning och filtrering av analoga standardsignaler
  • 3-vägs-isolation
  • Fasta signalkombinationer
Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2813538
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32CK1B -
Katalogsida Sida 97 (C_7_2015)
GTIN 4046356100632
Vikt per styck (exklusive förpackning) 71,400 g
Tullnummer 85437090