Isolationsförstärkare - MINI MCR-SL-U-I-4 - 2813525

MCR 3-vägs isolationsförstärkare, för galvanisk isolation av analoga signaler, med skruvanslutning, ingångssignal: 0 V ... 10 V, utgångssignal: 4 mA ... 20 mA

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Strömförsörjning möjlig via DIN-skene kontakt (TBUS)
  • Prisvärt alternativ till konfigurerbara isolationsförstärkare
  • Låg strömförbrukning
  • Mycket kompakt isolationsförstärkare för galvanisk isolation, omvandling, förstärkning och filtrering av analoga standardsignaler
  • Fasta signalkombinationer
  • 3-vägs-isolation
Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2813525
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32CK1B -
Katalogsida Sida 97 (C_7_2015)
GTIN 4046356100618
Vikt per styck (exklusive förpackning) 71,100 g
Tullnummer 85437090