Temperaturomvandlare - MACX MCR-T-UI-UP-C - 2811873

Fritt programmerbar temperaturomvandlare med analog utgång och 1 gränsvärdesrelä, beställningskonfiguration, motståndstermometrar med 2-, 3- eller 4-ledarteknik, termoelement, galvanisk frånskiljning, bredintervallsmatning, skruvanslutning, SIL, PL.

Pris inkl. valutajustering:

Konfiguration

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Kompensering av kalla lödpunkter med separat kontakt
  • Konfiguration via programvara (FDT/DTM) eller via operatörspanel/mätinstrument IFS-OP-UNIT
  • Till SIL 2 enligt EN 61508
  • Installation i zon 2, skyddsklass "n" (EN 60079-15) godkänd
  • Om så önskas med inverterade utsignalområden
  • Programmering under drift och även spänningslöst med programmeringsadaptern IFS-USB-PROG-ADAPTER
  • Mäta differenstemperaturer
  • Ingång för motståndstermometrar, termoelement, motståndsgivare, potentiometrar och mV-källor
  • Reläutgång
  • Fritt programmerbar ingång och utgång
  • Jackbar skruv- eller fjäderkraftanslutning (Push-in Technology)
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2811873
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32CK1B -
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 128 (C_5_2019)
Vikt per styck (exklusive förpackning) 196,100 g
Tullnummer 85437090