Temperaturomvandlare - MACX MCR-T-UIREL-UP-SP-C - 2811831

Fritt programmerbar egensäker temperaturomvandlare med analog utgång och 3 gränsvärdesreläer, beställningskonfiguration, motståndstermometrar med 2-, 3- eller 4-ledarteknik, termoelement, galvanisk isolation, brett inspänningsområde, push-in-anslutning, SIL, PL.

Pris:

Konfiguration

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Kompensering av kalla lödpunkter med separat kontakt
  • Konfiguration via programvara (FDT/DTM) eller via operatörspanel/mätinstrument IFS-OP-UNIT
  • Installation i zon 2, skyddsklass "n" (EN 60079-15) godkänd
  • Till SIL 2 enligt EN 61508
  • Fritt programmerbar ingång och utgång
  • Tre gränsvärdesrelän, kan i kombination användas som säkra gränsvärdesrelän
  • Ingång för motståndstermometrar, termoelement, motståndsgivare, potentiometrar och mV-källor
  • Jackbar skruv- eller fjäderkraftanslutning (Push-in Technology)
  • Programmering under drift och även spänningslöst med programmeringsadaptern IFS-USB-PROG-ADAPTER
  • Mäta differenstemperaturer
  • Om så önskas med inverterade utsignalområden
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2811831
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod CK1121 -
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 126 (C_5_2019)
Vikt per styck (exklusive förpackning) 0,210 kg