Isolationsförstärkare - MACX MCR-UI-UI-UP - 2811459

Konfigurerbar 3-vägs isolationsförstärkare med säker, galvanisk isolation och brett inspänningsområde (24 V ... 230 V AC/DC). DIP-switch på framsidan, fler än 1600 signalomvandlingar kan ställas in. Beställningskonfiguration, skruvanslutning, SIL

Pris:

Konfiguration

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Inställning av fler än 1600 signalomvandlingar via DIP-switch på framsidan
  • Till SIL 2 enligt EN 61508
  • Installation tillåten i zon 2
  • Galvanisk 3-vägs isolation
  • Brett inspänningsområde från 19,2 ... 253 V AC/DC
  • Jackbar skruv- eller fjäderkraftanslutning (Push-in Technology)
  • Analog isolationsförstärkare för frånskiljning, filtrering, förstärkning och omvandling av analoga standardsignaler
  • Aktiv eller passiv utgång
  • Statusindikering för spänningsförsörjning
  • Konfigurerbar in- och utgångssignal inklusive bipolär ström- och spänningssignal
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2811459
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32CK1B -
Katalogsida Sida 118 (C_5_2017)
Vikt per styck (exklusive förpackning) 149,700 g
Tullnummer 85437090