Isolationsförstärkare - MACX MCR-UI-UI-NC - 2811446

Konfigurerbar 3-vägs isolationsförstärkare med säker, galvanisk isolation, 24 V, energibryggning. DIP-switch på framsidan, fler än 1600 signalomvandlingar kan ställas in. Standardkonfiguration (IN 0 ... 10 V / OUT 0 ... 20 mA), skruvanslutning, SIL

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Strömförsörjning via DIN-skene-kontakt möjlig
  • Inställning av fler än 1600 signalomvandlingar via DIP-switch på framsidan
  • Installation tillåten i zon 2
  • Till SIL 2 enligt EN 61508
  • Galvanisk 3-vägs isolation
  • Analog isolationsförstärkare för frånskiljning, filtrering, förstärkning och omvandling av analoga standardsignaler
  • Konfigurerbar in- och utgångssignal, inklusive bipolär ström- och spänningssignal
  • Gränsfrekvens 10 kHz för tidskritiska applikationer
  • Statusindikering för spänningsförsörjning
  • Aktiv eller passiv utgång
  • Jackbar skruv- eller fjäderkraftanslutning (Push-in Technology)
Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2811446
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32CK1B -
Katalogsida Sida 116 (C_5_2017)
GTIN 4046356288927
Vikt per styck (exklusive förpackning) 150,000 g
Tullnummer 85437090