Genomgångsplint - MINI MCR-SL-TB - 2811420

Genomgångsplint för överföring av redan galvaniskt isolerade signaler

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

6,2 mm smala MINI MCR-SL-TB är en genomgångsplint för överföring av redan galvaniskt isolerade signaler. Den används i standarddrift och i systemkablaget tillsammans med MINI Analog systemadaptern MINI MCR-SL-V8-FLK16-A (art.-nr. 2811268).

Fördelarna

  • Genomgångsplint för 1:1-överföring av signaler i den analoga MINI-modulen
  • Användning i förbindelse med analog MINI-multiplexer
  • För direkt uppbyggnad för applikationer utan signalomvandling och utan galvanisk isolation
Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2811420
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32CK1B -
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 116 (C_7_2015)
GTIN 4046356281911
Vikt per styck (exklusive förpackning) 59,900 g
Tullnummer 85389091