Isolationsförstärkare - MINI MCR-SL-SHUNT-UI-NC - 2810780

MCR 3-vägs isolationsförstärkare, med konfigurerbar in/utgång, för galvanisk isolation och omvandling av analoga signaler i mV-området både unipolärt och bipolärt med skruvanslutning, ej förkonfigurerad

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Strömförsörjning möjlig via DIN-skene kontakt (TBUS)
  • Perfekt för signalomvandling vid shunt-mätningar
  • Låg strömförbrukning
  • Mycket kompakt isolationsförstärkare för galvanisk isolation, omvandling, förstärkning och filtrering av mV-signaler till analoga standardsignaler
  • Kan konfigureras upp till 280 signalkombinationer med hjälp av DIP-switch
  • 3-vägs-isolation
Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2810780
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32CK1B -
GTIN 4046356305341
Vikt per styck (exklusive förpackning) 117,700 g
Tullnummer 85437090