Temperaturomvandlare - MINI MCR-SL-PT100-LP-SP - 2810382

Konfigurerbar loop-matad temperaturmätomvandlare för Pt 100 temperaturgivare, kan konfigureras via DIP-switch, med fjäderkraftanslutning, förkonfigurerad (se beställningsnyckel)

Pris:

Konfiguration

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • 2-, 3-, 4-ledar-Pt 100 givare
  • Mycket kompakt loop-matad temperaturomvandlare för galavanisk isolation, omvandling, förstärkning och filtrering av Pt 100 signaler till standardsignaler
  • Kräver ingen extra hjälpenergi
  • Felsignalering via diagnostik-LED och analog signal
  • Ingångssignaler kan konfigureras med hjälp av DIP-switch
  • 2-vägs isolation
  • Temperaturmätområde från -150 °C till 300 °C
  • Utgångsmatad
Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2810382
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32CK1B -
Katalogsida Sida 106 (C_7_2015)
GTIN 4046356151993
Vikt per styck (exklusive förpackning) 87,600 g
Tullnummer 85437090