Kopplingsförstärkare - MINI MCR-SL-NAM-2RNO-SP - 2810269

Konfigurerbar NAMUR kopplingsförstärkare för induktiva givare, potentialfria och motståndskopplade kopplingskongakter. 2 slutande kontakter på utgångssidan, med fjäderkraftanslutning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Potentialfria och motståndskopplade kontakter kan anslutas
  • Strömförsörjning möjlig via DIN-skene kontakt (TBUS)
  • Mycket kompakt isolationsförstärkare för galvanisk isolation, förstärkning och fördubbling av signaler från induktiva givare
  • För induktiva givare enligt IEC 60947-5-6 och EN 50227
  • Felsignalering via diagnostik-LED och analog signal
  • Den andra utgången kan användas som fördubblings- eller felindikeringsutgång
  • Slutande kontakter vid utgången
  • ingångs- och utgångssignaler, kan konfigureras med DIP-switch
  • 3-vägs-isolation
  • Omkoppling arbetsström, viloström (inverterat kopplingsförhållande)
Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2810269
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32CK1B -
Katalogsida Sida 112 (C_7_2015)
GTIN 4017918996086
Vikt per styck (exklusive förpackning) 63,900 g
Tullnummer 85437090