Repeterare - MINI MCR-SL-RPSS-I-I-SP - 2810230

MCR repeterare, med HART-överföring, ingångssignal: 4..20 mA, utgångssignal: 4..20 mA, med fjäderkraftanslutning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Strömförsörjning möjlig via DIN-skene kontakt (TBUS)
  • Om så önskas med bidirektionell HART-överföring
  • Användbar även som isolator med passiv ingång
  • Matning av 2-ledar- och passiva 3-ledargivare
  • 3-vägs-isolation
  • Mycket kompakt repeterare för galvanisk isolation, förstärkning och filtrering av analoga standardsignaler
Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2810230
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32CK1B -
GTIN 4046356009959
Vikt per styck (exklusive förpackning) 65,000 g
Tullnummer 85437090