Mellanskydd typ 2 - VAL-CP-RCD-3S/40/0.3/SEL - 2808001

Kombination av jackbart typ-2-skydd och selektiv jordfelsbrytare
(RCD-brytare) för 3-fasiga strömförsörjningsnät (5-ledarsystem: L1, L2, L3, N, PE).

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Kombination av mellanskydd typ 2 och jordfelsbrytare RCD (FI)
  • Optisk, mekanisk statusindikering för alla skyddskontakter
  • Person- och apparatskydd i en enhet
  • Ingen utlösning av jordfelsbrytaren genom magnetisk påverkan på grund av läckströmmar i typ 2-skydd
  • Genomgående jackbart mellanskydd typ 2
  • Avskiljning på varje enskild kontakt
  • För 5-ledarsystem, L1, L2, L3, N, PE
Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2808001
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32CL1B -
Katalogsida Sida 67 (C_4_2017)
GTIN 4046356337472
Vikt per styck (exklusive förpackning) 648,790 g
Tullnummer 85363010