Överspänningsskyddsplugg - CT 10-2PE/FSR-24 - 2807968

LSA-PLUS-kontakt (COMTRAB CT 10) med överspänningsgrov-/finskydd och frånkopplingsmotstånd för 10 jordpotentialfria signalkretsar. Märkspänning: 24 V DC. Konstruktion: 10 dubbelledare

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Användning med CT-TERMIBLOCK med LSA-PLUS- resp. LSA-PROFIL-bryt- och kopplingslister
  • Flerpolig, jackbar med moduluppbyggnad
  • Användningsområde är anläggningar med högre signalspänningar
  • Kombinerade skyddskopplingar
  • Skyddsmoduler måste monteras i rätt inbyggnadsriktning
Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2807968
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32CL3B -
Katalogsida Sida 107 (C_6_2013)
GTIN 4017918104757
Vikt per styck (exklusive förpackning) 127,000 g
Tullnummer 85363010