Instickskort - IBS S5/SL-LB - 2806943

Kommunikationskomponenter för SIMATIC® S5 automationsenheter

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

INTERBUS funktionsmoduler PLC-Interface komponenter
Med INTERBUS instickskort kan standard Siemens SIMATIC‚ S5 styrsystem som INTERBUS-deltagare utbyta information med den centrala styrningen eller en annan styrning.
Den centrala styrningen kan vara vilket styrsystem eller vilken dator som helst, som det finns INTERBUS-kort till. Därmed förbinder INTERBUS nu även som realtids-sensor-/aktorbuss styrsystem och datorer av olika fabrikat enkelt och prisvärt via I/O-signal-adresser.
Signalutbytet via INTERBUS sker i realtid, dvs INTERBUS kan även ersätta de många, ännu idag parallella signalbussarna för datautbyte via standard I/O-kort med tjocka kabelhärvor, med ett säkert bussprotokoll. Instickskorten kan användas i styrsystemens samtliga I/O-kortplatser.
Fördelarna med denna enkla process-kommunikation på I/O-nivån är:
- INTERBUS överför data cykliskt i realtid och med hög datasäkerhet,
- INTERBUS förbinder styrsystem via ett enkelt I/O-nätverk även i bestående anläggningar.
En överföring av data via I/O-kanaler i realtid innebär emellertid också att: de via INTERBUS förbundna styrsystemen kan försörjas resp synkroniseras utan problem med parametrar från Master-styrsystemet beroende på det aktuella processläget.
Förutom dataöverföring erbjuder INTERBUS-korten den välkända INTERBUS-komforten, dvs hög överföringssäkerhet på dataledningarna, omfattande diagnostik samt enkel till- och frånkoppling av enskilda moduler genom en motsvarande larmbearbetning.
Vid fel kan när som helst den överordnade styrningen (mastern) genomföra en reset. INTERBUS-korten kan även användas tillsammans med standard- I/O-kort i styrsystem.

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2806943
Förpackningsenhet 1
GTIN 4017918074982
Tullnummer 85389091