Differensströmövervakning - RCM-A/50/85-264V - 2806016

Differensström-monitor i utförande av typ A för identifiering av pulserande lik- och växelfelströmmar med 50/60 Hz.

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Differensströmmätningskarakteristik typ A (50/60 Hz)
  • Identifierar pulserande lik- och växelfelströmmar
  • Feltillslagsström kan ställas in från 30 mA till 3 A
  • Inställbar förlarmströskel och fördröjningstid
  • Nuvarande differensström kan läsas av på LED-display
  • Fjärrsignalering för huvud- och förlarm
  • Differensströmövervakningsenheter betraktas som förebyggande brandskyddsåtgärder
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2806016
Förpackningsenhet 1
Katalogsida Sida 289 (C-7-2015)
GTIN 4046356504911
Tullnummer 90303370