Överspänningsskyddsplugg typ 3 - PT 2-IT-230AC-ST - 2805127

Skyddsplugg för baselement, som apparatskydd för produkter i IT-system, defektsignalering i stickkontakten. Utförande: 230 V AC

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Alla kontakter kan testas med CHECKMASTER
  • Kontaktbyte utan verktyg
  • Med potentialfri fjärrindikeringskontakt
  • Bestående av grunddel och stickkontakt
  • För en- och flerfasiga matningar
  • Modul för montering på DIN-skena
  • Optisk signal av frånkoppling med LED

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2805127
Förpackningsenhet 1
Katalogsida Sida 57 (C-6-2013)
GTIN 4046356472159
Tullnummer 85363030