Överspänningsskydd-utbytesmodul typ 2 - VAL-SQ SE 200-600D/FM - 2804526

Överspänningsskydd för 600 V AC-triangelkonfigurationer, som vanligtvis används för att skydda servisledningen. Kopplingsskåpet med NEMA-klassificering omfattar en monitor med överspänningsmätare, status-LED:er och akustiskt larm med möjlighet till fjärrövervakning. Hybrid Sine Wave Tracking ger ett 200 kA-överspänningsskydd.

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Överspänningsskydd för 600 V AC-triangelkonfigurationer med 200 kA-skydd

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2804526
Förpackningsenhet 1
Katalogsida Sida 69 (TT-2009)
GTIN 4046356328180
Tullnummer 85363030