Överspänningsskydds-enhet set - PV-SET 1000 DC/AC - 2804458

Överspänningsskydd i IP65-kapsling för en växelriktares AC- och DC-sida för enkelrad-sollcellsanläggningar upp till 1000 V DC.

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Alla kontakter kan testas med CHECKMASTER
  • Förkonfektionerade skyddslösningar
  • Mekanisk kodning av alla anslutningspunkter
  • Optisk, mekanisk statusindikering för de enskilda avledarna
  • Genomgående jackbart mellanskydd typ 2
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2804458
Förpackningsenhet 1
Katalogsida Sida 64 (TT-2011)
GTIN 4046356317849
Tullnummer 85363030