Mellanskydd typ 2 - VAL-MS 320/1+1-FM - 2804393

Mellanskydd för 3-ledar-strömförsörjningssystem (L1, N, PE), bestående av baselement med FM-kontakt och skyddspluggar, för montering på NS 35.

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Valfritt med eller utan potentialfri fjärrindikeringskontakt
  • Mekanisk kodning av alla anslutningspunkter
  • Avskiljning på varje enskild kontakt
  • Optisk, mekanisk statusindikering för de enskilda avledarna
  • Genomgående jackbart mellanskydd typ 2
  • Flerkanaligt typ 2-skydd
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2804393
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32CL1B -
Katalogsida Sida 53 (C_4_2017)
GTIN 4046356317795
Vikt per styck (exklusive förpackning) 233,500 g
Tullnummer 85363010