Mellanskydd typ 2 - VAL-MS 320/1+1 - 2804380

Mellanskydd för 3-ledar-strömförsörjningssystem (L1, N, PE), bestående av baselement och skyddspluggar, för montering på NS 35.

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Valfritt med eller utan potentialfri fjärrindikeringskontakt
  • Genomgående jackbart mellanskydd typ 2
  • Optisk, mekanisk statusindikering för de enskilda avledarna
  • Avskiljning på varje enskild kontakt
  • Flerkanaligt typ 2-skydd
  • Mekanisk kodning av alla anslutningspunkter

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2804380
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32CL1B -
Katalogsida Sida 61 (C_4_2019)
GTIN 4046356317788
Vikt per styck (exklusive förpackning) 228,500 g
Tullnummer 85363010