Överspänningsskyddsenhet typ 2 - VAL-MS 350/20/3+1 - 2803548

Mellanskydd för 5-ledar-strömförsörjningssystem (L1, L2, L3, N, PE), bestående av baselement och skyddspluggar, för montering på NS 35.

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Valfritt med eller utan potentialfri fjärrindikeringskontakt
  • Lösningar i området för den lägre effektklassen
  • Flerkanaligt typ 2-skydd
  • Avskiljning på varje enskild kontakt
  • Genomgående jackbart mellanskydd typ 2
  • Mekanisk kodning av alla anslutningspunkter
  • Optisk, mekanisk statusindikering för de enskilda avledarna

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2803548
Förpackningsenhet 1
Katalogsida Sida 40 (TT-2011)
GTIN 4046356301916
Tullnummer 85363010