Överspänningsskydds-enhet set - PV-SET 1000DC-SC/AC-3P-QPD - 2801604

Överspänningsskydd i IP65-kapsling för en växelriktares AC- och DC-sida för fyrradiga solcellsanläggningar upp till 1 000 V DC, DC-anslutning via SUNCLIX-hane/-hona, AC-anslutning via QUICKON-mutter.

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2801604
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DTHN -
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 61 (C_6_2015)
GTIN 4046356872638
Vikt per styck (exklusive förpackning) 4 780,000 g
Tullnummer 85363010