Grov-/mellanöverspänningsskydd typ 1/2 - VAL-MS-T1/T2 48/12.5/1+1V-FM - 2801533

Universiellt jackbart grov-/mellanöverspänningsskydd på varistorbasis för -48VDC-applikationer där återledaren (pluspol) är jordad, utan riskbedömning, för blixtskyddsklasserna III och IV, med fjärrindikeringskontakt.

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Alla kontakter kan testas med CHECKMASTER
  • Med potentialfri fjärrindikeringskontakt
  • Kontaktens har säkert fäste vid höga blixtströmbelastningar och starka vibrationer tack vare en ny låsanordning
  • Optisk, mekanisk statusindikering för de enskilda avledarna
  • Jackbar
  • Termisk avskiljning för varje enskild kontakt
  • Mekanisk kodning av alla anslutningspunkter
Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2801533
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32CL1B -
Katalogsida Sida 38 (C_4_2017)
GTIN 4046356811323
Vikt per styck (exklusive förpackning) 260,500 g
Tullnummer 85363030