Grov-/mellanöverspänningsskydd typ 1/2 - VAL-MS-T1/T2 48/12.5/1+1V - 2801532

Universiellt jackbart grov-/mellanöverspänningsskydd på varistorbasis för -48VDC-applikationer där återledaren (pluspol) är jordad, utan riskbedömning, för blixtskyddsklasserna III och IV.

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Alla kontakter kan testas med CHECKMASTER
  • Med potentialfri fjärrindikeringskontakt
  • Kontaktens har säkert fäste vid höga blixtströmbelastningar och starka vibrationer tack vare en ny låsanordning
  • Optisk, mekanisk statusindikering för de enskilda avledarna
  • Jackbar
  • Termisk avskiljning för varje enskild kontakt
  • Mekanisk kodning av alla anslutningspunkter

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2801532
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32CL1B -
Katalogsida Sida 48 (C_4_2019)
GTIN 4046356811316
Vikt per styck (exklusive förpackning) 255,700 g
Tullnummer 85363030