Överspänningsskydd - PT-IQ-5-HF+F-12DC-PT - 2801295

Bilden visar varianten PT-IQ-5-HF+F-5DC-PT

Överspänningsskydd, som består av skyddskontakt och grunddel, med integrerad statusindikering i flera steg på modulen för fem signalledare. För HF-applikationer och telekomgränssnitt utan matningsspänning (upp till 90 Mbit/s).

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Överspänningsskydd-system
  • Flerstegs statusövervakning
  • Samlingsindikering via försörjnings- och fjärrindikeringsmodul
  • Försörjning av systemet via DIN-skene-buss
  • Upp till 28 skyddsmoduler per försörjningsmodul
  • För HF-applikationer, tack vare höga överföringshastigheter
  • Hög underhållskomfort tack vare tvådelad konstruktion
  • Kontakten kan kodas
  • Kontakten kan dras impedansneutralt för underhållssyften
  • Grunddelen förblir alltid en fast beståndsdel i installationen
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2801295
Förpackningsenhet 1 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 147 (C-4-2017)
GTIN 4046356766753
Vikt per styck (exklusive förpackning) 122,000 g
Tullnummer 85363010