Överspänningsskydd - PT-IQ-2X2-24DC-PT - 2801263

Överspänningsskydd, som består av skyddskontakt och grunddel, med integrerad statusindikering i flera steg på modulen för två 2-tråds jordpotentialfria signalkretsar.

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Överspänningsskydd-system
  • Flerstegs statusövervakning
  • Samlingsindikering via försörjnings- och fjärrindikeringsmodul
  • Försörjning av systemet via DIN-skene-buss
  • Upp till 28 skyddsmoduler per försörjningsmodul
  • Hög underhållskomfort tack vare tvådelad konstruktion
  • Kontakten kan kodas
  • Kontakten kan dras impedansneutralt för underhållssyften
  • Grunddelen förblir alltid en fast beståndsdel i installationen
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2801263
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32CL2B -
Katalogsida Sida 97 (C_4_2017)
GTIN 4046356766463
Vikt per styck (exklusive förpackning) 122,800 g
Tullnummer 85363030