Grov-/mellanöverspänningsskydd typ 1/2 - VAL-MS-T1/T2 48/12.5/1+0-FM - 2801240

Universellt jackbar varistorbaserat blixtströms- / (mellanskydd) för enfas elnät med gemensam N och PE (2-ledarsystem: L1, PEN), med fjärrsignalkontakt.

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Alla kontakter kan testas med CHECKMASTER
  • Med potentialfri fjärrindikeringskontakt
  • Kontaktens har säkert fäste vid höga blixtströmbelastningar och starka vibrationer tack vare en ny låsanordning
  • Optisk, mekanisk statusindikering för de enskilda avledarna
  • Jackbar
  • Termisk avskiljning för varje enskild kontakt
  • Mekanisk kodning av alla anslutningspunkter
Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2801240
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32CL1B -
Katalogsida Sida 38 (C_4_2017)
GTIN 4046356750189
Vikt per styck (exklusive förpackning) 133,420 g
Tullnummer 85363030