Överspänningsskydds-enhet set - PV-SET-16ST-1000/F-M-SPD-SD-SC - 2801203

Överspänningsskydd i IP65 kapsling för en växelriktares DC-sida för sexradiga sollcellsanläggningar upp till 1000 V DC och Modbus-kommunikation. Med övervakningssystem (SCK-M), två DC säkerhetsbrytare och säkringshållare för L+ och L-.

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2801203
Förpackningsenhet 1
GTIN 4046356737814
Tullnummer 85363010