Grov-/mellanöverspänningsskydd typ 1/2 - VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV/2+V - 2801160

E-nummer: 5270462

Grov- / mellanskydd för 2-poliga isolerade likspänningssystem 1000 V DC, för montering på DIN-skena, 3-polig grunddel, tre jackbara temperaturövervakade skyddselement, statusindikering på varje stickkontakt.

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Ökad säkerhet genom att man beaktar standarden EN 50539-11
  • Säker anslutning tack vare integrerad vridregel
  • Enkelt utbyte tack vare jackbar avledare
  • Optimalt skydd av växelriktaren tack vare låg skyddsnivå
  • Direkt utbyte av trasiga kontakter tack vare optisk statusindikering
  • Skydd mot felanslutning med hjälp av kodade kontakter och grunddelar
  • Alltid rätt avledare tack vare universiellt användbara skyddskomponenter av typ1 / typ2
Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2801160
Förpackningsenhet 1 st
Electrical Number 5270462
Katalogsida Sida 41 (C-4-2017)
GTIN 4046356714334
Vikt per styck (exklusive förpackning) 378,940 g
Tullnummer 85363030