Överspänningsskydds-enhet set - PV-SET 2ST/1000DC/32A-2MPP-SC - 2800993

Överspänningsskydd i IP65 kapsling för en växelriktares DC-sida med två MPP trackers upp till 1000 V DC, anslutning via SUNCLIX-hane/-hona, jackbara varistorer med termisk avskiljning mellan L+, L- och jord/PE.

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2800993
Förpackningsenhet 1 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
GTIN 4046356667937
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2 000,000 g
Tullnummer 85363030