Elektronisk automatsäkring - CB E1 24DC/2A S-R P - 2800909

Elektronisk automatsäkring, 1-polig, aktiv strömbegränsning, statusutgång och återställningsingång, kontakt för grunddel.

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Kompakt konstruktion med fina märkströmssteg
  • Modulärt expanderbar genom det enhetliga och jackbara kapslingskonceptet
  • Genomtänkt fjärrindikeringskoncept möjliggör mobil övervakning
  • Möjligt att koppla återställningsingången med fjärrkontroll
  • Aktiv strömbegränsning, även vid koppling av kapacitiva laster
  • Matningens/fjärrindikeringens bryggbarhet med CLIPLINE complete-tillbehör
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2800909
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32CLAN -
Katalogsida Sida 383 (C_4_2019)
GTIN 4046356690867
Vikt per styck (exklusive förpackning) 35,600 g
Tullnummer 85362010