Elektronisk automatsäkring - CB E1 24DC/2A NO P - 2800902

Bilden visar varianten CB E1 24DC/1A NO P

E-nummer: 2910261

Elektronisk automatsäkring, 1-polig, aktiv strömbegränsning, 1 slutande kontakt, kontakt för grunddel.

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Kompakt konstruktion med fina märkströmssteg
  • Modulärt expanderbar genom det enhetliga och jackbara kapslingskonceptet
  • Genomtänkt fjärrindikeringskoncept möjliggör mobil övervakning
  • Slutande kontakt för fjärrindikering av driftstatus
  • Aktiv strömbegränsning, även vid koppling av kapacitiva laster
  • Matningens/fjärrindikeringens bryggbarhet med CLIPLINE complete-tillbehör

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2800902
Förpackningsenhet 1 st
Electrical Number 2910261
Katalogsida Sida 322 (C-4-2017)
GTIN 4046356690720
Vikt per styck (exklusive förpackning) 21,190 g
Tullnummer 85362010