Termomagnetisk automatsäkring - CB TM1 10A M1 P - 2800854

E-nummer: 2910244

Termomagnetisk automatsäkring, 1-polig, utlösningskarakteristik M1 (medeltrög), 1 växlande kontakt, kontakt för grunddel.

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Kompakt konstruktion med fina märkströmssteg
  • Modulärt expanderbar genom det enhetliga och jackbara kapslingskonceptet
  • Genomtänkt fjärrindikeringskoncept möjliggör mobil övervakning
  • Säkra 240 / 277 V AC strömförsörjningssystem med hjälp av M1-kurvan (stödjer sig på C-karakteristik)
  • Matningens/fjärrindikeringens bryggbarhet med CLIPLINE complete-tillbehör

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2800854
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32CLAN -
Katalogsida Sida 329 (C_4_2017)
GTIN 4046356690058
Vikt per styck (exklusive förpackning) 41,000 g
Tullnummer 85362010
Ursprungsland ID (Indonesien)