Överspänningsskyddsplugg - PT-IQ-4X1-5DC-P - 2800811

Bilden visar varianten PT-IQ-2x2-24DC-P

Mellanskyddsplugg med integrerad statusindikering i flera steg för användning tillsammans med grundelementet för fyra signalledare med gemensam referenspotential. Märkspänning: 5 V DC

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2800811
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod CL2151 -
Katalogsida Sida 311 (NTK_2014)
GTIN 4046356745086
Vikt per styck (exklusive förpackning) 76,100 g
Tullnummer 85363010