Överspänningsskyddsplugg - PT-IQ-2X2-48DC-P - 2800810

Bilden visar varianten PT-IQ-2x2-24DC-P

Mellanskyddsplugg med integrerad statusindikering i flera steg på modulen för två 2-trådiga jordpotentialfria signalkretsar. Märkspänning: 48 V DC

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Överspänningsskydd-system
  • Flerstegs statusövervakning
  • Samlingsindikering via försörjnings- och fjärrindikeringsmodul
  • Försörjning av systemet via DIN-skene-buss
  • Upp till 28 skyddsmoduler per försörjningsmodul
  • Hög underhållskomfort tack vare tvådelad konstruktion
  • Kontakten kan kodas
  • Kontakten kan dras impedansneutralt för underhållssyften
  • Grunddelen förblir alltid en fast beståndsdel i installationen
Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2800810
Förpackningsenhet 1 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 310 (NTK-2014)
GTIN 4046356705974
Vikt per styck (exklusive förpackning) 50,500 g
Tullnummer 85363010