Överspänningsskyddsplugg - PT-IQ-5-HF-12DC-P - 2800796

Mellanskyddsplugg med integrerad statusindikering i flera steg på modulen för fem signalledare. För HF-applikationer. Märkspänning: 12 V DC

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Överspänningsskydd-system
  • Flerstegs statusövervakning
  • Samlingsindikering via försörjnings- och fjärrindikeringsmodul
  • Försörjning av systemet via DIN-skene-buss
  • Upp till 28 skyddsmoduler per försörjningsmodul
  • För HF-applikationer, tack vare höga överföringshastigheter
  • Hög underhållskomfort tack vare tvådelad konstruktion
  • Kontakten kan kodas
  • Kontakten kan dras impedansneutralt för underhållssyften
  • Grunddelen förblir alltid en fast beståndsdel i installationen
Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2800796
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32CL2B -
Katalogsida Sida 78 (C_6_2013)
GTIN 4046356705998
Vikt per styck (exklusive förpackning) 49,000 g
Tullnummer 85363010