Överspänningsskydd - PT-IQ-2X1+F-48DC-UT - 2800790

Överspänningsskydd, som består av skyddskontakt och grunddel, med integrerad statusindikering i flera steg på modulen för två signalledare med gemensam referenspotential. Indirekt jordning via gasurladdningsrör.

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Överspänningsskydd-system
  • Flerstegs statusövervakning
  • Samlingsindikering via försörjnings- och fjärrindikeringsmodul
  • Försörjning av systemet via DIN-skene-buss
  • Upp till 28 skyddsmoduler per försörjningsmodul
  • Hög underhållskomfort tack vare tvådelad konstruktion
  • Kontakten kan kodas
  • Kontakten kan dras impedansneutralt för underhållssyften
  • Grunddelen förblir alltid en fast beståndsdel i installationen
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2800790
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32CL2B -
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 133 (C_4_2019)
GTIN 4046356645133
Vikt per styck (exklusive förpackning) 107,800 g
Tullnummer 85363010