Överspänningsskyddsplugg - PT-IQ-2X1-5DC-P - 2800774

Bilden visar varianten PT-IQ-1x2-24DC-P

Mellanskyddsplugg med integrerad statusindikering i flera steg på modulen för två signalledare med gemensam referenspotential. Märkspänning: 5 V DC

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Överspänningsskydd-system
  • Flerstegs statusövervakning
  • Samlingsindikering via försörjnings- och fjärrindikeringsmodul
  • Försörjning av systemet via DIN-skene-buss
  • Upp till 28 skyddsmoduler per försörjningsmodul
  • Hög underhållskomfort tack vare tvådelad konstruktion
  • Kontakten kan kodas
  • Kontakten kan dras impedansneutralt för underhållssyften
  • Grunddelen förblir alltid en fast beståndsdel i installationen
Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2800774
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod CL2151 -
Katalogsida Sida 73 (C_6_2013)
GTIN 4046356645454
Vikt per styck (exklusive förpackning) 78,200 g
Tullnummer 85363010